??
CAD model selection
402.07.04
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 40-4-95 DIN 69871 AD
Bill of material
402.07.04
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
402.07.04
PRODDES
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 40-4-95 für MK mit Austreiblappen DIN 6383 DIN 69871 AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
48 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
95 mm
OAL
Gesamtlänge
163.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
WT
Masse (Gewicht)
1.2 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001005702
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D