??
CAD model selection
401.16.12
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
M14 - Gr.1
Bill of material
401.16.12
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
401.16.12
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter SK 40 - M3-M14 - Gr.1 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 2080
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
BD1
Körperdurchmesser 1
38 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
55 mm
OAL
Gesamtlänge
148.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0190
WT
Masse (Gewicht)
1.2 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
3.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
11 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001004941
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D