??
CAD model selection
301.16.20
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter SK 30 M5-M22 DIN2080
Bill of material
301.16.20
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
301.16.20
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter SK 30 - M5-M22 - Gr.2 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 2080
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
BD1
Körperdurchmesser 1
54 mm
DF
Bunddurchmesser
50 mm
LPR
Kraglänge
86 mm
OAL
Gesamtlänge
154.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0310
WT
Masse (Gewicht)
1.3 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
18 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001004057
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D