??
CAD model selection
501.04.25
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme SK 50-25-80 DIN 2080
Bill of material
501.04.25
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
501.04.25
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme SK 50-25-80 DIN 2080
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
BD1
Körperdurchmesser 1
65 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
80 mm
OAL
Gesamtlänge
206.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
64 mm
WT
Masse (Gewicht)
2.2 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001010201
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D