??
CAD model selection
401.14.16
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrfutteraufnahme SK 40- B 16 DIN 2080
Bill of material
401.14.16
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
401.14.16
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrfutteraufnahme SK 40 - B 16 DIN 2080
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
17 mm
OAL
Gesamtlänge
110.4 mm
LF
Funktionslänge
17 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
BFA
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT4
WT
Masse (Gewicht)
1 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001004880
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D