??
CAD model selection
301.14.12
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrfutteraufnahme SK 30 - B 12 DIN 2080
Bill of material
301.14.12
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
301.14.12
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrfutteraufnahme SK 30 - B 12 DIN 2080
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
DF
Bunddurchmesser
50 mm
LPR
Kraglänge
15 mm
OAL
Gesamtlänge
83.4 mm
LF
Funktionslänge
15 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
BFA
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT4
WT
Masse (Gewicht)
0.5 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001016241
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D