??
CAD model selection
501.09.50
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 50 - SK 50 - 125
Bill of material
501.09.50
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
501.09.50
PRODDES
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 50 - SK 50 - 125 DIN 2080
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
BD1
Körperdurchmesser 1
97 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
125 mm
OAL
Gesamtlänge
251.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SKG
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0500
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
WT
Masse (Gewicht)
6.2 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001010379
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D