??
CAD model selection
120.16.3232
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro Ø 32 - M4-M27 (ER32)
Bill of material
120.16.3232
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
120.16.3232
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation Ø 32 - M4-M27 (ER32)
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN1835
BD1
Körperdurchmesser 1
50 mm
LPR
Kraglänge
69 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
32
TCDMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0200
WT
Masse (Gewicht)
1.5 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
4.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
16 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001132835
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D