??
CAD model selection
120.16.2540
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro Ø 25 - M4-M33 (ER40)
Bill of material
120.16.2540
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
120.16.2540
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation Ø 25 - M4-M33 (ER40) DIN 1835 B+E
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN1835
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
LPR
Kraglänge
109 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
25
TCDMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0260
WT
Masse (Gewicht)
1 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001104320
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D