??
CAD model selection
120.16.2025
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter Synchro Ø 20 - M3-M20 (ER25)
Bill of material
120.16.2025
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
120.16.2025
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter für Synchronisation Ø 20 - M3-M20 (ER25) DIN 1835 B+E
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN1835
BD1
Körperdurchmesser 1
42 mm
LPR
Kraglänge
63 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
20
TCDMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
WT
Masse (Gewicht)
1 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
3.5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
10 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001104306
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D