{kemmler/collets/kps/496e/496e/praezisionsspannzangen20kps16207c20d82062c5-62c020system20kps.prj},{NB=496EK-065},{PREVIEW=496ek-065_1.png},{IDNR=496EK-065},{PRODDES=Präzisionsspannzangen KPS16 | Ø 6,5-6,0 System KPS},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-93},{OAL=45.000},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0065},{WT=0.100},{SZID=16},{UNNO=496E},{DCB=6.500},{DFC=16.000},{CZCMS=0160},{TA1=8.000000},{DCBN=6,5},{BD=24.600},{DCOB=6.500},{LCOL=45.000},{LFSF=496E},{LCOB=10.000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001068615},{TARIC=84669360}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
496EK-065
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Präzisionsspannzangen KPS16 | Ø 6,5-6,0 System KPS
Bill of material
496EK-065
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
496EK-065
PRODDES
Produktbezeichnung
Präzisionsspannzangen KPS16 | Ø 6,5-6,0 System KPS
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
OAL
Gesamtlänge
45.000
mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0065
WT
Masse (Gewicht)
0.100
kg
SZID
Nenngröße
16
UNNO
Einheitsnummer
496E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
6.500
mm
DFC
Funktionsdurchmesser
16.000
mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0160
TA1
Kegelwinkel 1
8.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
6,5
mm
BD
Körpderdurchmesser
24.600
mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
6.500
mm
LCOL
Spannzangenlänge
45.000
mm
LFSF
Abstand Strinfläche
496E
mm
LCOB
Länge Aussparung
10.000
mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001068615
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D