??
CAD model selection
496RD-050
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Präzisionsspannzangen KPS16 | Ø 5,0 System KPS
Bill of material
496RD-050
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
496RD-050
PRODDES
Produktbezeichnung
Präzisionsspannzangen KPS16 | Ø 5,0 abgedichtet bis 100 bar System KPS
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
OAL
Gesamtlänge
45.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0050
WT
Masse (Gewicht)
0.100 kg
SZID
Nenngröße
16
UNNO
Einheitsnummer
496E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
5.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
16.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0160
TA1
Kegelwinkel 1
8.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
5 mm
BD
Körpderdurchmesser
24.600 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
5.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
45.000 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
496E mm
LCOB
Länge Aussparung
10.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001134433
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D