??
CAD model selection
472EC-21
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Spannzangen ER40 | 472EC | Ø 21 für IK
Bill of material
472EC-21
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
472EC-21
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen ER40 | 472 EC | Ø 21 DIN 6499 B (ISO 15488 B) mit Abdichtung + Kühlkanalbohrungen
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
46.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0210
WT
Masse (Gewicht)
0.220 kg
SZID
Nenngröße
40
UNNO
Einheitsnummer
472E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
21.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
40.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0400
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
21 mm
BD
Körpderdurchmesser
41.000 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
21.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
46.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
7.660 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
7.000 mm
LCOB
Länge Aussparung
18.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001110093
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D