??
CAD model selection
470EH-06
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Spannzangen ER32 | 470EH | Ø 6
Bill of material
470EH-06
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
470EH-06
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen ER32 | 470 EH | Ø 6 DIN 6499 B (ISO 15488 B) - Für Hochdruckkühlung 120 bar - Abgedichtet für IK
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
40.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0060
WT
Masse (Gewicht)
0.120 kg
SZID
Nenngröße
32
UNNO
Einheitsnummer
470E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
6.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
32.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0320
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
6 mm
BD
Körpderdurchmesser
33.000 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
15.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
40.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
7.160 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.500 mm
LCOB
Länge Aussparung
15.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001112912
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D