피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{kemmler/collets/iso1548820b/typ20er/470e/spannzangen20er32207c20470eh207c20d82018.prj},{NB=470EH-18},{PREVIEW=470eh-18_1.png},{IDNR=470EH-18},{PRODDES=Spannzangen ER32 | 470 EH | Ø 18 DIN 6499 B (ISO 15488 B) - Für Hochdruckkühlung 120 bar - Abgedichtet für IK },{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-93},{STDNO___STDLET=ISO15488 B},{OAL=40.000},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0180},{WT=0.120},{SZID=32},{UNNO=470E},{DCB=18.000},{DFC=32.000},{CZCMS=0320},{TA1=16.000000},{DCBN=18},{BD=33.000},{DCOB=18.000},{LCOL=40.000},{LDG=7.160},{LFSF=5.500},{LCOB=15.000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001114848},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
470EH-18
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Spannzangen ER32 | 470EH | Ø 18
Bill of material
470EH-18
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
470EH-18
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen ER32 | 470 EH | Ø 18 DIN 6499 B (ISO 15488 B) - Für Hochdruckkühlung 120 bar - Abgedichtet für IK
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
40.000
mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
WT
Masse (Gewicht)
0.120
kg
SZID
Nenngröße
32
UNNO
Einheitsnummer
470E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
18.000
mm
DFC
Funktionsdurchmesser
32.000
mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0320
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
18
mm
BD
Körpderdurchmesser
33.000
mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
18.000
mm
LCOL
Spannzangenlänge
40.000
mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
7.160
mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.500
mm
LCOB
Länge Aussparung
15.000
mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001114848
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D