{kemmler/collets/iso1548820b/typ20er/470e/spannzangen20er32207c20470ea207c20d82015.prj},{NB=470EA-15},{PREVIEW=470ea-15_1.png},{IDNR=470EA-15},{PRODDES=Spannzangen ER32 | 470 EA | Ø 15 DIN 6499 B (ISO 15488 B) mit Abdichtung für IK},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-93},{STDNO___STDLET=ISO15488 B},{OAL=40.000},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0150},{WT=0.120},{SZID=32},{UNNO=470E},{DCB=15.000},{DFC=32.000},{CZCMS=0320},{TA1=16.000000},{DCBN=15},{BD=33.000},{DCOB=15.000},{LCOL=40.000},{LDG=7.160},{LFSF=5.500},{LCOB=15.000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001106614},{TARIC=84669360}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
470EA-15
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Spannzangen ER32 | 470EA | Ø 15
Bill of material
470EA-15
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
470EA-15
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen ER32 | 470 EA | Ø 15 DIN 6499 B (ISO 15488 B) mit Abdichtung für IK
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
40.000
mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0150
WT
Masse (Gewicht)
0.120
kg
SZID
Nenngröße
32
UNNO
Einheitsnummer
470E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
15.000
mm
DFC
Funktionsdurchmesser
32.000
mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0320
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
15
mm
BD
Körpderdurchmesser
33.000
mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
15.000
mm
LCOL
Spannzangenlänge
40.000
mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
7.160
mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.500
mm
LCOB
Länge Aussparung
15.000
mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001106614
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D