??
CAD model selection
470E-08
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Spannzangen ER32 | 470E | Ø 8-7
Bill of material
470E-08
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
470E-08
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen ER32 | 470E | Ø 8-7 DIN 6499 B (ISO 15488 B)
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
40.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
WT
Masse (Gewicht)
0.120 kg
SZID
Nenngröße
32
UNNO
Einheitsnummer
470E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
8.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
32.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0320
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
7,0 mm
DCBX
Spanndruchmesser, max., werkstückseitig
8.00 mm
BD
Körpderdurchmesser
33.000 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
8.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
40.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
7.160 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.500 mm
LCOB
Länge Aussparung
15.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001009748
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D