{kemmler/collets/iso1548820b/typ20er/430e/spannzangen20er25207c20430e207c20d8204-3.prj},{NB=430E-04},{PREVIEW=430e-04_1.png},{IDNR=430E-04},{PRODDES=Spannzangen ER25 | 430E | Ø 4-3 DIN 6499 B (ISO 15488 B)},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-93},{STDNO___STDLET=ISO15488 B},{OAL=34.000},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0040},{WT=0.060},{SZID=25},{UNNO=430E},{DCB=4.000},{DFC=25.000},{CZCMS=0250},{TA1=16.000000},{DCBN=3.00},{DCBX=4},{BD=26.000},{DCOB=12.000},{LCOL=34.000},{LDG=6.660},{LFSF=5.000},{LCOB=13.000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001008901},{TARIC=84669360}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
430E-04
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Spannzangen ER25 | 430E | Ø 4-3
Bill of material
430E-04
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
430E-04
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen ER25 | 430E | Ø 4-3 DIN 6499 B (ISO 15488 B)
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
34.000
mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
WT
Masse (Gewicht)
0.060
kg
SZID
Nenngröße
25
UNNO
Einheitsnummer
430E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
4.000
mm
DFC
Funktionsdurchmesser
25.000
mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0250
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
3.00
mm
DCBX
Spanndruchmesser, max., werkstückseitig
4
mm
BD
Körpderdurchmesser
26.000
mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
12.000
mm
LCOL
Spannzangenlänge
34.000
mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
6.660
mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.000
mm
LCOB
Länge Aussparung
13.000
mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001008901
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
2D