??
CAD model selection
430GC-4534
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
ER25|4,5 x 3,4|Innenvierkant|IK
Bill of material
430GC-4534
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
430GC-4534
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen 430GC/ER25 | 4,5 x 3,4 DIN 6499 A (ISO 15488 A) - Innenvierkant für Gewindebohrer - Abdichtung und Kühlkanalbohrungen
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
34.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0045
WT
Masse (Gewicht)
0.025 kg
SZID
Nenngröße
25
UNNO
Einheitsnummer
430E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
4.500 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
25.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0250
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
4,5 mm
BD
Körpderdurchmesser
25.800 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
4.500 mm
LCOL
Spannzangenlänge
34.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
6.660 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.000 mm
LCOB
Länge Aussparung
13.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001114350
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D