??
CAD model selection
430GC-129
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
ER25 | 12 x 9|Innenvierkant | IK
Bill of material
430GC-129
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
430GC-129
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen 430GC/ER25 | 12 x 9 DIN 6499 A (ISO 15488 A) - Innenvierkant für Gewindebohrer - Abdichtung und Kühlkanalbohrungen
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
34.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
WT
Masse (Gewicht)
0.025 kg
SZID
Nenngröße
25
UNNO
Einheitsnummer
430E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
12.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
25.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0250
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
12 mm
BD
Körpderdurchmesser
25.800 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
12.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
34.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
6.660 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
5.000 mm
LCOB
Länge Aussparung
13.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001114428
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D