??
CAD model selection
428ECC-08
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Spannzangen ER20 | 428 ECC | Ø 8 | für IK
Bill of material
428ECC-08
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
428ECC-08
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen ER20 | 428 ECC | Ø 8 DIN 6499 B (ISO 15488 B) mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
31.500 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
WT
Masse (Gewicht)
0.025 kg
SZID
Nenngröße
20
UNNO
Einheitsnummer
428E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
8.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
20.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0200
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
8 mm
BD
Körpderdurchmesser
21.000 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
8.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
31.500 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
6.360 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
4.800 mm
LCOB
Länge Aussparung
12.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001134716
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D