{kemmler/collets/iso1548820b/typ20er/428e/praezisionsspannzangen20er20207c20428ep207c20d82011-10.prj},{NB=428EP-11},{PREVIEW=428ep-11_1.png},{IDNR=428EP-11},{PRODDES=Präzisionsspannzangen ER20 | 428 EP | Ø 11-10 DIN 6499 B (ISO 15488 B)},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-93},{STDNO___STDLET=ISO15488 B},{OAL=31.500},{CCTWS=ZYL},{CZCWS=0110},{WT=0.030},{SZID=20},{UNNO=428E},{DCB=11.000},{DFC=20.000},{CZCMS=0200},{TA1=16.000000},{DCBN=10.00},{DCBX=11.00},{BD=21.000},{DCOB=11.000},{LCOL=31.500},{LDG=6.360},{LFSF=4.800},{LCOB=12.000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001104566},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
428EP-11
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Präzisionsspannzangen ER20 | 428EP | Ø 11-10
Bill of material
428EP-11
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
428EP-11
PRODDES
Produktbezeichnung
Präzisionsspannzangen ER20 | 428 EP | Ø 11-10 DIN 6499 B (ISO 15488 B)
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
31.500
mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0110
WT
Masse (Gewicht)
0.030
kg
SZID
Nenngröße
20
UNNO
Einheitsnummer
428E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
11.000
mm
DFC
Funktionsdurchmesser
20.000
mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0200
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
10.00
mm
DCBX
Spanndruchmesser, max., werkstückseitig
11.00
mm
BD
Körpderdurchmesser
21.000
mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
11.000
mm
LCOL
Spannzangenlänge
31.500
mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
6.360
mm
LFSF
Abstand Strinfläche
4.800
mm
LCOB
Länge Aussparung
12.000
mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001104566
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D