??
CAD model selection
426EA-09
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Spannzangen ER16 | 426EA | Ø 9
Bill of material
426EA-09
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
426EA-09
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen ER16 | 426EA | Ø 9 DIN 6499 B (ISO 15488 B) mit Abdichtung für IK
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
27.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0090
WT
Masse (Gewicht)
0.025 kg
SZID
Nenngröße
16
UNNO
Einheitsnummer
426E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
9.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
16.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0160
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
9 mm
BD
Körpderdurchmesser
17.000 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
9.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
27.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
6.260 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
4.000 mm
LCOB
Länge Aussparung
9.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001107567
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D