??
CAD model selection
4008ESP-065
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Präzisionsspannzangen ER11 | 4008ESP | Ø 6,5 - 6,0
Bill of material
4008ESP-065
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
4008ESP-065
PRODDES
Produktbezeichnung
Präzisionsspannzangen | Edelstahl ER 11 | 4008 ESP | Ø 6,5 - 6,0 ähnlich DIN 6499 (ISO 15488)
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
18.000 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0065
WT
Masse (Gewicht)
0.010 kg
SZID
Nenngröße
11
UNNO
Einheitsnummer
4008E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
6.500 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
11.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0110
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
6.50 mm
BD
Körpderdurchmesser
11.500 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
6.500 mm
LCOL
Spannzangenlänge
18.000 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
3.800 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
2.500 mm
LCOB
Länge Aussparung
9.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001149932
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D