??
CAD model selection
4004EP-01
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Spannzangen ER 8| 4004E | Ø 1,0 - 0,5
Bill of material
4004EP-01
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
4004EP-01
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannzangen ER 8| 4004E | Ø 1,0 - 0,5 DIN 6499 (ISO 15488)
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO15488 B
OAL
Gesamtlänge
13.500 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
WT
Masse (Gewicht)
0.010 kg
SZID
Nenngröße
8
UNNO
Einheitsnummer
4004E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
1.000 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
8.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0080
TA1
Kegelwinkel 1
16.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
0.50 mm
DCBX
Spanndruchmesser, max., werkstückseitig
1.00 mm
BD
Körpderdurchmesser
8.500 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
1.000 mm
LCOL
Spannzangenlänge
13.500 mm
LDG
Abstand Funktionsdurchmesser
3.000 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
1.600 mm
LCOB
Länge Aussparung
6.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001152819
TARIC
Zolltarifnummer
84661010
Preview - Generation
Preview
3D
2D