{kemmler/din69871/collet20chuck/40/spannfutter20sk2040-2/20-16020er3220din206987120ad/b.prj},{NB=403.02.20.2},{PREVIEW=403.02.20.2_1.png},{IDNR=403.02.20.2},{PRODDES=Spannfutter SK 40-2/20-160 ER32 DIN 69871 AD/B},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=DIN69871},{BD1=50},{DF=63.55},{LPR=160},{OAL=228.4},{CCTMS=SKG},{CCFMS=17},{THSZMS=M16},{DMM=40},{CCTWS=SZD},{CZCWS=0320},{DCONN=1,5},{WT=2},{BD2=40},{DCONUD=1,5},{DCONX=20},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001006235},{TARIC=84669360}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
403.02.20.2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
B
Bill of material
403.02.20.2
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
403.02.20.2
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 40-2/20-160 ER32 DIN 69871 AD/B
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
50
mm
DF
Bunddurchmesser
63.55
mm
LPR
Kraglänge
160
mm
OAL
Gesamtlänge
228.4
mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1,5
mm
WT
Masse (Gewicht)
2
kg
BD2
Körperdurchmesser 2
40
mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1,5
mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20
mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001006235
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
預覽
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D