??
CAD model selection
490EK-075
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Präzisionsspannzangen KPS10 | Ø 7,5-7,0 System KPS
Bill of material
490EK-075
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
490EK-075
PRODDES
Produktbezeichnung
Präzisionsspannzangen KPS10 | Ø 7,5-7,0 System KPS
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-93
OAL
Gesamtlänge
30.500 mm
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0075
WT
Masse (Gewicht)
0.100 kg
SZID
Nenngröße
10
UNNO
Einheitsnummer
490E
DCB
Spanndruchmesser, nominal, werkstückseitig
7.500 mm
DFC
Funktionsdurchmesser
10.000 mm
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
0100
TA1
Kegelwinkel 1
8.000000
DCBN
Spanndurchmesser, min., werkstückseitig
7,5 mm
BD
Körpderdurchmesser
15.500 mm
DCOB
Durchmesser Aussparung
7.500 mm
LCOL
Spannzangenlänge
30.500 mm
LFSF
Abstand Strinfläche
490E mm
LCOB
Länge Aussparung
13.000 mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001068462
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D