??
Výběr CAD modelu
502.08.05A
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 50-5-118 DIN 69871 A
Bill of material
502.08.05A
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
502.08.05A
PRODDES
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 50-5-118 mit Ausnahmeausfräsung nach DIN 2201 DIN 69871 A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
78 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
118 mm
OAL
Gesamtlänge
219.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0050
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
WT
Masse (Gewicht)
4.6 kg
LBD2
Länge Körperdurchmesser 2
15 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001011192
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D