??
Селекция на CAD модел
502.08.04A
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 50-4-85 DIN 69871 A
Bill of material
502.08.04A
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
502.08.04A
PRODDES
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 50-4-85 mit Ausnahmefräsung nach DIN 2201 DIN 69871 A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
85 mm
OAL
Gesamtlänge
186.75 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
WT
Masse (Gewicht)
3.6 kg
LBD2
Länge Körperdurchmesser 2
15 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001011178
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D