{kemmler/din69871/adaptor20sleeves/50/zwischenhuelse20sk2050-4-7020din206987120a.prj},{NB=502.08.04},{PREVIEW=502.08.04_1.png},{IDNR=502.08.04},{PRODDES=Zwischenhülse SK 50-4-70 für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364 DIN 69871 A},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=DIN69871},{BD1=48},{DF=97.5},{LPR=70},{OAL=171.75},{CCTMS=SKG},{CCFMS=10},{THSZMS=M24},{DMM=50},{CCTWS=MKG},{CZCWS=0040},{TCDCON=AT5},{WT=3.2},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001011161},{TARIC=84669360}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
502.08.04
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Zwischenhülse SK 50-4-70 DIN 69871 A
Bill of material
502.08.04
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
502.08.04
PRODDES
Produktbezeichnung
Zwischenhülse SK 50-4-70 für MK mit Anzugsgewinde DIN 6364 DIN 69871 A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
48
mm
DF
Bunddurchmesser
97.5
mm
LPR
Kraglänge
70
mm
OAL
Gesamtlänge
171.75
mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
MKG
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0040
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT5
WT
Masse (Gewicht)
3.2
kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001011161
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D