??
Výběr CAD modelu
A100.64.25
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Kraftspannfutter HSK-A 100-25-105 DIN 69893-1
Bill of material
A100.64.25
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A100.64.25
PRODDES
Produktbezeichnung
Hochleistungs-Kraftspannfutter HSK-A 100-25-105 DIN 69893 Form A System HKS
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
105 mm
OAL
Gesamtlänge
155 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
04
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
3 mm
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
WT
Masse (Gewicht)
3.1 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001133269
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D