??
Селекция на CAD модел
505.H12
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Hydro-Dehnspannfutter BT 50-12-110 AD JIS B 6339
Bill of material
505.H12
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
505.H12
PRODDES
Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter BT 50-12-110 JIS B 6339 (MAS-BT) AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
32 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
110 mm
OAL
Gesamtlänge
211.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
57
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
47 mm
WT
Masse (Gewicht)
3.1 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
80 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001083946
TARIC
Zolltarifnummer
84661010
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D