??
Výběr CAD modelu
DC.305.H16
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Hydro-Dehnspannfutter BT 30-16-90
Bill of material
DC.305.H16
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
DC.305.H16
PRODDES
Produktbezeichnung
Hydro-Dehnspannfutter BT 30-16-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD mit Plananlage
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
38 mm
DF
Bunddurchmesser
46 mm
LPR
Kraglänge
90 mm
OAL
Gesamtlänge
138.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
52 mm
WT
Masse (Gewicht)
0.7 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
45 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001153687
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D