??
CAD모델 선택
501.16.20
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter SK 50 M5-M22 - Gr.2
Bill of material
501.16.20
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
501.16.20
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter SK 50 - M5-M22 - Gr.2 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 2080
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
BD1
Körperdurchmesser 1
54 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
90 mm
OAL
Gesamtlänge
216.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0310
WT
Masse (Gewicht)
3.3 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
6 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
18 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001010553
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
미리보기 - 생성
프리뷰
3D
치수도
2D