??
Селекция на CAD модел
501.16.36
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Gewindeschneidfutter SK 50 M14-M36 - Gr.3
Bill of material
501.16.36
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
501.16.36
PRODDES
Produktbezeichnung
Gewindeschneidfutter SK 50 - M14-M36 - Gr.3 mit Längenausgleich auf Druck und Zug DIN 2080
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
BD1
Körperdurchmesser 1
78 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
117 mm
OAL
Gesamtlänge
243.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SWB
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0480
WT
Masse (Gewicht)
5.2 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
11 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
28 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001010560
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Преглед
3D
Размер
2D