??
CAD-Modellauswahl
C6.04.06
HELP_VARIABLE
Firma
KEMMLER
Beschreibung
Fräseraufnahme PSK 63-06-55 ISO 26623
Stückliste
C6.04.06
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
C6.04.06
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme PSK 63-06-55 ISO 26623
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
BD1
Körperdurchmesser 1
25 mm
DF
Bunddurchmesser
63 mm
LPR
Kraglänge
55 mm
OAL
Gesamtlänge
93 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0060
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
40 mm
WT
Masse (Gewicht)
2 kg
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001092139
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Vorschau
3D
2D