??
CAD model selection
16.01.862
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Einsätze ohne Sicherheitskupplung 8 x 6,2
Bill of material
16.01.862
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
PRODDES
Produktbezeichnung
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN4000-94
LPR
Kraglänge
mm
LF
Funktionslänge
mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SWB
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0008
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
8 mm
LSCX
Einspannlänge, max.
mm
WT
Masse (Gewicht)
0.1 kg
SZID
Nenngröße
CZCMS
Aufnahmegröße, maschinenseitig
BD
Körperdurchmesser
mm
OAL
Gesamtlänge
mm
LH
Kopflänge
mm
LS
Schaftlänge
mm
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D