??
Výběr CAD modelu
DC.305.10.27
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
DC.305.10.27
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
DC.305.10.27
PRODDES
Produktbezeichnung
Kombi-Aufsteckfräserdorn BT 30-27-49 JIS B 6339 (MAS-BT) AD mit Plananlage
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
48 mm
DF
Bunddurchmesser
46 mm
LPR
Kraglänge
49 mm
OAL
Gesamtlänge
97.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
FDA
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M12
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0270
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
WT
Masse (Gewicht)
1 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001153434
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D