??
Výběr CAD modelu
505.17.97
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
BT
Bill of material
505.17.97
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
505.17.97
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrstangenrohling BT 50-97-315 JIS B 6339 (MAS-BT) A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
BD1
Körperdurchmesser 1
97 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
315 mm
OAL
Gesamtlänge
416.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
50
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
WT
Masse (Gewicht)
20 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001013080
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D