??
CAD-Modellauswahl
501.17.97
HELP_VARIABLE
Firma
KEMMLER
Beschreibung
Bohrstangenrohling SK 50-97-315 DIN 2080
Stückliste
501.17.97
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
501.17.97
PRODDES
Produktbezeichnung
Rohling SK 50-97-315 DIN 2080
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN2080
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
DF
Bunddurchmesser
97.5 mm
LPR
Kraglänge
250 mm
OAL
Gesamtlänge
376.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
20
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0097
WT
Masse (Gewicht)
19 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001010577
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D