??
Výběr CAD modelu
402.14.18
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Bohrfutteraufnahme SK 40 - B18
Bill of material
402.14.18
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
402.14.18
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrfutteraufnahme SK 40 - B18 DIN 69871 A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
35 mm
OAL
Gesamtlänge
103.4 mm
LF
Funktionslänge
35 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
10
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
BFA
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
AT4
WT
Masse (Gewicht)
1.2 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001005955
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D