CAD model selection
A100.02.07.16.2
Company
KEMMLER
Description
A100.02.07.16.2 - Spannfutter HSK 100-2/16-160|ER25|Mini
Bill of material
A100.02.07.16.2
PREVIEW
PART_NUMBER
A100.02.07.16.2
REF
Reference
A100.02.07.16.2
DESC
Designation
Spannfutter HSK 100-2/16-160|ER25|Mini Matchcode
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A100.02.07.16.2
PRODDES
Produktbezeichnung
ER-Spannzangenfutter HSK 100 - 2/16 - 160 | ER 25 | Mini ISO 12164 [DIN 69893] | HSK-A
ADINTMS
ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS
ISO 15488 (DIN 6499) ER
DCONWS
2 - 16
LPR
Kraglänge
160 mm
KEGEL
HSK-A 100
AUSWUCHTGUETE
G2,5 | 25.000 1/min
TYP
430E | ER 25 | Mini
COMPC
Firmenkennung
Kemmler GmbH
EAN
EAN-Nummer
4250000011544
ECLASS_14_0_CODEDNAME
21020405
PREFERREDNAME_ISOLANGUAGECODE_DE
Spannzangenfutter
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D