??
CAD模型選擇
A100.04.16.2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme HSK 100-16-160 DIN 69893-A
Bill of material
A100.04.16.2
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A100.04.16.2
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme HSK 100-16-160 DIN 69893 Form A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
BD1
Körperdurchmesser 1
48 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
160 mm
OAL
Gesamtlänge
210 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
LSCX
Einspannlänge, max.
53 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.2 kg
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001111533
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
預覽
3D
尺寸
2D