CAD model selection
DC.403.11.22
Company
KEMMLER
Description
DC.403.11.22 - Quernut-Aufsteckdorn SK 40-22-35 | SK-DC | AD/AF
Bill of material
DC.403.11.22
PREVIEW
PART_NUMBER
DC.403.11.22
REF
Reference
DC.403.11.22
DESC
Designation
Quernut-Aufsteckdorn SK 40-22-35 | SK-DC | AD/AF Matchcode
IDNR
identifizierende Bestellnummer
DC.403.11.22
PRODDES
Produktbezeichnung
Quernut-Aufsteckdorn SK 40 - 22 - 35 ~ ISO 7388-1 AD/AF [DIN 69871 AD/B] | DC DUAL CONTACT | mit Plananlage
ADINTMS
DUAL CONTACT ~ISO 7388-1
ADINTWS
DIN 6357 (Quernut)
DCONWS
22
KEGEL
SK-DC 40
AUSWUCHTGUETE
G2,5 | 25.000 1/min
RUNDLAUF
< 5µm
COMPC
Firmenkennung
Kemmler GmbH
EAN
EAN-Nummer
4250001160340
ECLASS_14_0_CODEDNAME
21022001
PREFERREDNAME_ISOLANGUAGECODE_DE
Werkzeughalter und Zwischenmodule mit zylindrischem Schaft
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
2D