??
CAD model selection
A100.06.10.1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfr. HSK 100-M10-79-L50
Bill of material
A100.06.10.1
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
A100.06.10.1
PRODDES
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfr. HSK 100-M10-79-L50 DIN 69893 Form A
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
BD1
Körperdurchmesser 1
23 mm
DF
Bunddurchmesser
100 mm
LPR
Kraglänge
79 mm
OAL
Gesamtlänge
129 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M1
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
WT
Masse (Gewicht)
3 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
23 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001096670
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D