CAD model selection
409.52.08
Company
KEMMLER
Description
409.52.08 - Bohrstangenhalter E2-40x08 DIN 69880
Bill of material
409.52.08
PREVIEW
PART_NUMBER
409.52.08
REF
Reference
409.52.08
DESC
Designation
Bohrstangenhalter E2-40x08 DIN 69880 Matchcode
IDNR
identifizierende Bestellnummer
409.52.08
PRODDES
Produktbezeichnung
Bohrstangenhalter - Form E2 E2 - 40 x 08 DIN ISO 10889 [DIN 69880] - VDI
ADINTMS
VDI machine interface -size 40
ADINTWS
Bohrstangenhalter
DCONMS
40
DCONWS
8
LPR
Kraglänge
75 mm
TYP
E2
COMPC
Firmenkennung
Kemmler GmbH
EAN
EAN-Nummer
4250001008536
ECLASS_14_0_CODEDNAME
21022004
PREFERREDNAME_ISOLANGUAGECODE_DE
Werkzeughalter und Zwischenmodule mit zylindrischer Bohrung
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D