??
Selezione modello CAD
302.62.26
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
26-60 DIN 69871 A o. Mit.nuten
Bill of material
302.62.26
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
302.62.26
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 30-3/26-60 ER40 ohne Mitnehmernuten / Mitnehmerausfräsung DIN 69871 AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
63 mm
DF
Bunddurchmesser
50 mm
LPR
Kraglänge
60 mm
OAL
Gesamtlänge
107.8 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0400
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
2,5 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.1 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
50 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
2,5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
26 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001067656
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D