??
Selezione modello CAD
402.62.20
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
20-50 DIN 69871 AD o. Mit.nuten
Bill of material
402.62.20
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
402.62.20
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 40-2/20-50 ER32 ohne Mitnehmernuten / Mitnehmerausfräsung DIN 69871 AD
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
50 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
50 mm
OAL
Gesamtlänge
118.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZD
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0320
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1,5 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.2 kg
BD2
Körperdurchmesser 2
40 mm
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1,5 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
20 mm
BLQ
Auswuchtgüte
6.3
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001067779
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D