??
Výběr CAD modelu
402.03.10.2
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
10-120 KPS10 DIN 69871 AD
Bill of material
402.03.10.2
PREVIEW
IDNR
identifizierende Bestellnummer
402.03.10.2
PRODDES
Produktbezeichnung
Spannfutter SK 40-1/10-120 KPS10 DIN 69871 AD Système KPS / l'usinage à grande vitesse
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
BD1
Körperdurchmesser 1
27,5 mm
DF
Bunddurchmesser
63.55 mm
LPR
Kraglänge
120 mm
OAL
Gesamtlänge
188.4 mm
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
11
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SZN
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
DCONN
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig
1 mm
WT
Masse (Gewicht)
1.5 kg
DCONUD
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, oberes Abmaß
1 mm
DCONX
Aufnahmedurchmesser, max., werkstückseitig
10 mm
BLQ
Auswuchtgüte
2.5
RPMX
Drehzahl, max.
15000
COMPC
Firmenkennung
KEMMLER
EAN
EAN-Nummer
4250001067724
TARIC
Zolltarifnummer
84669360
Preview - Generation
Náhled
3D
Dimenze
2D